Avbrottskontakt - FIP-3/2 SERVICE
3069920

Avbrottskontakt, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, färg: röd


Produktdetaljer




Produkttyp Hane
Poltal 2
Rastermått 8,2 mm
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Dimensionerad stötspänning 4 kV
Teststötspänning 5 kV

Märkström 20 A
Belastningsström maximal 20 A
Märkspänning 400 V

Bredd 16,3 mm
Längd 53,4 mm
Rastermått 8,2 mm

Färg röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA

Mekaniska data
Öppen sidovägg Ja

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringssätt Anslutning i stiftlisten

Artikelnr 3069920
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE6113
Produktnyckel BE6113
Katalogsida Sida 638 (C-1-2019)
GTIN 4055626136875
Vikt per styck (inklusive förpackning) 31,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,3 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena