Avbrottskontakt - FIP-3/1 SERVICE
3069921

Avbrottskontakt, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, färg: grön


Produktdetaljer




Produkttyp Hane
Poltal 1
Rastermått 8,2 mm
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III

Dimensionerad stötspänning 4 kV
Teststötspänning 5 kV

Märkström 20 A
Belastningsström maximal 20 A
Märkspänning 400 V

Bredd 13,6 mm
Längd 53,4 mm
Rastermått 8,2 mm

Färg grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Mekaniska data
Öppen sidovägg Ja

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 85 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringssätt Anslutning i stiftlisten

Artikelnr 3069921
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE6113
Produktnyckel BE6113
Katalogsida Sida 626 (C-1-2019)
GTIN 4055626136882
Vikt per styck (inklusive förpackning) 28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,22 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena