PT 4-FSI/F-LED 24 - Säkringsradplint
3208964
E-nummer: 2912791

Säkringsradplint, typ av säkring: Låg, säkringstyp: ISO 8820-3 Type F (Miniature), märkspänning: 24 V DC, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,2 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg