De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 6+PE, storlek: B16, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Skruvanslutning, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt