De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 3+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Skruvanslutning, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2