De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt