Jackbara industridon
HC-CST - Kodelement
HC-CST
-
Kodelement
1676857
Kodstift för kodning av upp till 16 kontakter
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kodelement
Montering
Montageanvisning
Kan inte användas för modulära system. Kodade stift/uttag föreskrivs för kontaktinsatser i serierna HC-D... och HC-DD...
Materialuppgifter
Material
Stål, förzinkat
Mått
Måttskiss
Bredd
4 mm
Höjd
4 mm
Längd
25 mm
Anmärkning
Driftanvisning
Förhindrar även ofta sned instickning; föreskriven för kontaktinsatser i serierna HC-D... och HC-DD...
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1676857
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF7ABZ
Produktnyckel
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,9 g
Tullnummer
73181558
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkännanden
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,133 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Tillbehör
HC-CBU
-
Kodelement
1676860
Sökte ofta
Adapterplattor
Modulära kontaktinsatser
Crimpkontakter
Modulära push-in-kontaktinsatser
Produkthjälp