Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-B 24-A-DT-PEL-F - Plintadapter
1648474

HEAVYCON plintadapter honinsats, serie B24, 24-polig, för vänster kopplingsskåpssida, push-in anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373