De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 6, effektkontakter: 6, signalkontakter: 0, Stift, Crimpanslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, användning: Effekt