De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kopplingskåpa D7, med längsbygel, material: PA, material skyddslock: PA, kabelutgångar: 1, rak, M25, höjd: 60,5 mm, kabelförskruvning: med, skyddslock: ja, Standard, för hylsinsatser