De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-03, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, anslutningsarea: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , material kontakt: Cu-legering