De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, Hona, Crimpanslutning, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, ledarens ytterdiameter:4,5 mm ... 9 mm, användning: Data/signal, utan crimpkontakter, med två kabelanslutningar, Skärmöverföring till modulram