HC-TSC-B06-I-UT-M-CE
-
Kontaktinsats
1541916
Kontaktinsats, poltal: 6+PE, storlek: B6, Stift, Skruvanslutning, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2
Produktdetaljer
| Allmänt | Beakta kopplingsschemat |
| Allmänt | Använd minst 1,5 mm²-ledningar vid en maximal öglelängd på 2 m. Inga öppna öglor tillåts! |
| Konstruktion | B6 |
| Poltal | 6 |
| Anslutning | 6+PE |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 16 ... 10 |
| Åtdragningsmoment | 1,2 Nm |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 10 mm |
| Märkspänning (III/3) | 200 V (i anslutet tillstånd) |
| 20 V (urdraget och under isättningen) | |
| Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV |
| Märkström | 16 A (i anslutet läge) |
| 5 A (urdraget och under isättningen) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | >= 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Artikelnr | 1541916 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ABC |
| Produktnyckel | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014732 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 68,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 67,2 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | cf223e22-b59a-43ab-acd6-ff660d6042bb |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CB - Kodbultar 1772722
-
HC-CST - Kodelement 1676857
-
HC-CBU - Kodelement 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptrar 1054672
-
HC-B-2PE-PT - Utökning av PE 1054675
-
HC-B-3PE - Utökning av PE 1644326
-
HC-B-PES - Skruv 1604997
-
HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer 1685327
-
HC-B-ZS - Dragavlastningsklammer 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Monteringsram för DIN-skena 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Dockningsram 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Monteringsram för DIN-skena 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterplatta 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontaktinsats 1541918
Fördelar
Halogenfri
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge