Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-TSC-M-06-PT-M - Kontaktinsatsmodul
1079591

Kontaktinsatsmodul, poltal: 6, Stift, Push-in-anslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion

Produktdetaljer








Kompatibla produkter