De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-...-25, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 6 mm, anslutningsarea: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material kontakt: Cu-legering