HC-CME-DD-107-M
-
Kabelförbindningar
1549645
Kabelförbindningar, poltal: 107+PE, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, för anslutningsdon i apparatskåpet
Produktdetaljer
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Montageanvisning | Den ändamålsenliga användningen förutsätter användningen i ett åtkomstskyddat apparatskåp. Vid användningsplatsen i apparatskåpet måste kabelbunten som ska anslutas, dras korrekt och utrustas med en dragavlastning. Eftersom kontaktens front saknar skyddsledarkontakt (PE), måste en permanent jordning säkerställas genom apparatskåpets konstruktion. |
| Poltal | 107 |
| Anslutning | 107+PE |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Kontakttyp | vinklad |
| rullad | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 1,6 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 26 ... 14 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Märkspänning (III/3) | 250 V |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Märkström | 10 A |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Artikelnr | 1549645 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | AF7ABZ |
| Produktnyckel | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025509 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 56,33 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 55,24 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Hankontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Kabelförbindningar 1549644
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge