HC-CME-DD-107-F-SNAP-L
-
Kabelförbindningar
1549644
Kabelförbindningar, poltal: 107+PE, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Crimpanslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, för anslutningsdon i apparatskåpet
Produktdetaljer
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Allmänt | För att undvika kontaktstuds på grund av sned fastsättning måste den medlevererade trattformade mattan (HC-DD…-FP) användas. |
Montageanvisning | Den ändamålsenliga användningen förutsätter användningen i ett åtkomstskyddat apparatskåp. Vid användningsplatsen i apparatskåpet måste kabelbunten som ska anslutas, dras korrekt och utrustas med en dragavlastning. Eftersom kontaktens front saknar skyddsledarkontakt (PE), måste en permanent jordning säkerställas genom apparatskåpets konstruktion. |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Poltal | 107 |
Anslutning | 107+PE |
Antal anslutningar per pol | 1 |
Kontakttyp | vinklad |
rullad | |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Mekanisk karakteristik | |
Kontaktdiameter | 1,6 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
Antal anslutningar per pol | 1 |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 14 |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Märkström | 10 A |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag |
Material kontaktinsats | PC |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Artikelnr | 1549644 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | AF7ABZ |
Produktnyckel | AF7ABZ |
GTIN | 4067923024946 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 90,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 90,2 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodelement 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
HC-CME-DD-107-M - Kabelförbindningar 1549645
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge