CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt
1663404

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, märkström: 10 A, anslutningsarea: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter