Installationskontakter och installationskablar

Installationskontakt

Med våra installationskontakter ansluter du ledningar enkelt och flexibelt. Välj mellan enkel kabelanslutning, smidig energifördelning eller kompakt apparatanslutning beroende på den aktuella tillämpningen. Robusta kapslingar och höga kapslingsklasser upp till IP69K möjliggör säker kraftöverföring utomhus och i områden med fukt.

Go to Product Detail Page for item 1014530
PRC 5-FC-MS6 8-21 - Kontakt
PRC 5-FC-MS6 8-21 - Kontakt
1014530

Kontakt, Artikelserie: PRC 35, konstruktion: Upplåsning med eller utan verktyg (se tillbehör), färg: svart, poltal: 5, ledararea min.: 1,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Garanterat beröringsskydd

Fördelar

  • Rätt anslutningsteknik för varje tillämpning: snabbare med IDC-anslutning, smart Push-in Technology och beprövad skruvanslutning
  • 3- och 5-poliga varianter möjliggör hög prestanda med kompakt design
  • Hög tillförlitlighet med robusta kapslingar i kapslingsklass IP66/IP68/IP69K, med slaghållfasthet IK07
  • Enkel och snabb anslutning utan specialverktyg
  • Flexibel utformning av energifördelningen med fast eller jackbar anslutning
  • Genomgående skyddad elektronik eftersom kapslingarna inte heller behöver öppnas vid anslutning av kablar

Nya produkter

Energifördelare i serien PRC 20
IPD-fördelare för elinstallation
Installationskontakt QPD STAS 3

Jackbara energifördelare upp till 20 A

Färdigmonterade för snabb installation

Den förmonterade energifördelaren möjliggör enkel och tidsbesparande installation med kontakter i PRC 20-serien. Den förkonfigurerade fördelaren finns i 16 varianter och kan enkelt installeras med hjälp av Plug-and-Play.

Huvudegenskaper

  • Märkspänning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Märkström: 20 A
  • Kapslingsklass upp till IP69
  • Kategori för slaginverkan: IK08 (-25 °C)
  • 2- till 5-polig
  • Kodning: mekanisk och färgkodad
  • Antal ingångar: 1
  • Antal utgångar: 2

Fördelar

  • Minimal installationsinsats på byggarbetsplatsen tack vare Plug-and-Play
  • Färre kabeldragningsfel tack vare 100 % kontroll i produktionen
  • Manuell och verktygslös låsning för mer flexibilitet på plats
  • "Plug-and-forget" genom användning av beprövade material
  • Säker användning även under extrema omgivningsförhållanden

Fördelare för elinstallationen

Enkel fördelning av energi utan verktyg

IPD-normcentraler möjliggör enkel och säker energidistribution i byggnader och infrastrukturanläggningar. Installationen av 3- och 5-poliga kontakter med ledararea på upp till 2,5 mm² sker tillförlitligt och utan verktyg genom enkel jackning.

Huvudegenskaper

  • H- och Y-fördelare
  • 3- och 5-poliga varianter
  • Bajonettlåsning
  • Spänning: 500 V
  • Ström upp till 20 A
  • Kontaktens ledararea: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Kapslingsklass: IP66, IP68, IP69K

Fördelar

  • Spara mycket tid tack vare jackbar anslutning utan verktyg
  • Enkel montering även i särskilt svåra installationssituationer tack vare bajonettlåsning
  • Mekanisk kodning som skyddar mot feljackning för säker installation
  • Tillförlitlig användning utomhus och i fuktiga miljöer tack vare hög kapslingsklass

Installationskontakt QPD STAS 3

Enkel anslutning av persienner och markiser

Installationskontakterna QPD STAK/STAS 3 som kan konfektioneras har tagits fram specifikt för motoranslutning av persienner, jalusier och markiser. Tack vare IDC-anslutningen går det att installera kontakten i en handvändning utan avisolering och skruvar.

Huvudegenskaper

  • QUICKON-snabbanslutningsteknik (IDC)
  • 4-polig (3-polig + PE)
  • Spänning: 400 V
  • Ström: 16 A
  • Kapslingsklass: IP54
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C

Fördelar

  • Upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Enkel och snabb montering utan specialverktyg
  • Hög tillförlitlighet med robusta, vibrationståliga kapslingar

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Konfigurator för IPD-installationskontakter och -normcentraler

IPD-energidistribution bekvämt och individuellt konfigurerad

Konfigurator för installationskontakter och -normcentraler

Konfigurera enkelt din energidistribution med IPD-installationskontakter och -normcentraler. Anpassa enkelt kontakter och kabellängder efter dina behov. Den intuitiva menynavigeringen och 3D-displayen gör konfigurationen till en barnlek. Exportera artikellistan eller beställ din lösning direkt.

IPD-installationskontakt med Push-in Technology

Upptäck enkel energidistribution med IPD-installationskontakter och -fördelare. Installationssystemet IPD är komplett jackbart och möjliggör tack vare Push-in Technology och snabblås bekväm, installation utan verktyg även i svåråtkomliga utrymmen. Installationen är skyddad mot stänkvatten och damm med IP66, IP68 och IP69K för att ge ett extra långtidsstabilt kraftkablage i tuffa miljöer utomhus och inom industrin.

3D-vy

IPD-installationskontakt i 360°-vy

IPD-installationskontakter övertygar med sin enkla hantering och säkra installation. Med push-in-anslutningen på enhetssidan och Push-Lock-anslutningen på fältsidan kan du snabbt och enkelt montera kontakter och skåpsgenomföringar utan verktyg. Bajonettsnabblåset garanterar enkel och säker installation även i särskilt svåra installationssituationer.

Alla IPD-fördelar

Jackbara IPD-installationskontakter med Push-Lock-anslutning
Automatiserad kabeldragning med push-in-anslutning
Bajonett-snabblås
IPD-DC-kontakt och -skåpsgenomföring
IPD-skåpsgenomföringar
Pålitligt IP-skydd
Jackbara IPD-installationskontakter med Push-Lock-anslutning

Använd de jackbara IPD-installationskontakternas Push-Lock-anslutning för att enkelt och snabbt installera flexibla och solida ledare. Anslutningspunkterna öppnas och stängs enkelt med spaken.

Automatiserad kabeldragning med push-in-anslutning

IPD-skåpsgenomföringarna med push-in-anslutning kan användas för konfektionering utan verktyg genom att direkt jacka förbehandlade och solida ledare. Det gör att även kopplingsrobotar automatiskt kan ansluta komponenterna i apparaten.

Bajonett-snabblås

Installationen kan vara mycket enkel, särskilt i svåra installationssituationer. IPD-kontakterna är utrustade med ett bajonett-snabblås för att kunna fungera bekvämt även under krävande förhållanden. Jackningsläget snäpper i entydigt och säkert med en mekanisk kodning mot feljackning och beröringsskydd enligt DIN EN 0105.

IPD-DC-kontakt och -skåpsgenomföring

Med den 5-poliga IPD-DC-kontakten och -skåpsgenomföringen kan du enkelt realisera den jackbara DC-enhetsutgången. Ledaranslutningen på fält- och enhetssidan är enkelt utförd utan verktyg med push-in- resp. Push-Lock-anslutningen.

Mer om IPD-DC-kontakt och -skåpsgenomföring
IPD-skåpsgenomföringar

Med IPD-skåpsgenomföringar för direkt kabelanslutning sparar du in fältkontakten. Kabeln dras enkelt genom hylsan på fältsidan och ansluts direkt till enheten med Push-in Technology med fjäderlätt jackning. Snäpp sedan helt enkelt på hylsan och upprätta dragavlastningen via muttern – klart.

Till IPD-skåpsgenomföringarna
Pålitligt IP-skydd

Kabeldragning med långvarig stabilitet i utomhus- och i industrimiljöer: Tack vare IP66, IP68 och IP69K i hela systemet är din installation skyddad mot vattenstänk och damm, vilket ger extra stor driftsäkerhet i krävande miljöer.

QPD-installationskontakt med IDC-anslutning

En industrianpassad energidistribution behöver inte vara tidsödande att installera. Det bevisar det robusta IP68/69K-installationssystemet QPD för effekter på upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON går det att ansluta kablar på upp till 5 x 6,0 mm² utan avisolering och utan specialverktyg. Anslutningstiden förkortas med upp till 80 % tack vare den snabba och enkla hanteringen.

QPD-kabelskarvdon

Kabelskarvdon i serien QPD

Upplev effektiviteten hos kabelskarvdonen i QPD-serien från Phoenix Contact. De kompakta kabelskarvdonen gör det mycket enklare att förlänga eller reparera kablar. Tack vare den avancerade IDC-tekniken för skärande anslutning kan du minska dina arbetskostnader med upp till 80 %. Du kan slutföra dina elarbeten på nolltid. QPD-kabelskarvdon är ett oumbärligt hjälpmedel för alla elektriker – t.ex. på byggarbetsplatser, inom maskin- och anläggningsbyggnation och vid vanliga elinstallationer.

Snabb installation utan specialverktyg

Energidistribution behöver inte vara tidskrävande. Detta bevisas av QPD-kabelskarvdonen. IDC-snabbanslutningen fungerar utan att ledare behöver avisoleras. Inga dyra specialverktyg behövs vid installationen. Titta på videon för att se hur enkel installationen är.

3D-vy

QPD-installationssystemet i 360°-vy

Med QPD-installationskontakterna kan du ansluta kablar bekvämt och säkert. Du behöver inte längre dra åt och lossa skruvar. Installationen går snabbt tack vare IDC-anslutningstekniken. Detta sparar tid och undviker anslutningsfel.

QUICKON – säker anslutning i några få steg

QUICKON-IDC-anslutning vid avmantling av ledningen och förberedelsen av PE-ledaren
QUICKON-mutter med ledare i trådstyrningarna
Kapning av ledarändar på en QUICKON-IDC-anslutning
Kontramuttern skruvas ihop med kontaktledaren
QUICKON-muttern snäpps fast för hand
Installationskabel med snabbanslutningsteknik
QUICKON-IDC-anslutning vid avmantling av ledningen och förberedelsen av PE-ledaren

Avmantla ledningen och förbered PE-ledaren.

QUICKON-mutter med ledare i trådstyrningarna

För in ledarna i QUICKON-muttern och snäpp fast dem i de märkta (1, 2, 3..) trådstyrningarna.

Kapning av ledarändar på en QUICKON-IDC-anslutning

Klipp av utstickande ledarändar exakt vid kanten.

Kontramuttern skruvas ihop med kontaktledaren

Sätt på kontramuttern på kontaktledaren och dra åt till anslag eller med det angivna vridmomentet.

QUICKON-muttern snäpps fast för hand

Den optimala åtdragningen indikeras av ett märkbart klick. QUICKON-muttern är nu så fastskruvad att den inte längre kan lossas för hand.

Installationskabel med snabbanslutningsteknik

Kabeln ansluts snabbt, enkelt och utan specialverktyg.

PRC-installationskontakt med skruvanslutning

PRC-installationskontakter passar perfekt för kompakt och säker kraftöverföring upp till 35 A. Höga kapslingsklasser och slagtålighet på upp till IK08 säkerställer eldistributionen även vid extrema omgivningsförhållanden. Låsningen som kan lossas för hand eller med verktyg ger dessutom mer flexibilitet när du installerar och underhåller ditt system.

Alla PCR-fördelar

Installationskontakter i serien PRC 20 och 35
PRC-låstekniker
Hammare slår på PRC-kontakt
PRC 20 med skruvanslutning eller crimpanslutning
Mekanisk kodning och färgkodning på PRC 20
Installationskontakter i serien PRC 20 och 35

Kompakt för jackbar energifördelning: Med PRC överför du strömmar på upp till 35 A i små utrymmen. Enhetsgränssnitten finns tillgängliga med han- och honkontakter. Ett inbyggt vridskydd ger en pålitlig inriktning i apparatens vägg. Därmed får du tydligt strukturerade anslutningsområden och mer plats och flexibilitet vid apparatdesignen.

Till produktlistan för PRC 20-kontakterna
PRC-låstekniker

Flexibilitet som lönar sig: Låsningen som kan lossas för hand eller med verktyg ger dig ännu mer flexibilitet vid installation och underhåll. Kontakten kan enkelt låsas upp med en manuell lossningsspak eller med en spårskruvmejsel.

Till produktlistan för PRC 20-kontakterna
Hammare slår på PRC-kontakt

PRC är gjord för extrema förhållanden. Varmt eller kallt, torrt eller vått, inomhus eller utomhus: Med höga kapslingsklasser upp till IP69 säkerställer PRC eldistributionen även vid krävande omgivningsförhållanden. Slagtåligheten på upp till IK08 gör PRC till en robust lösning även vid skakningar och stötar.

Till produktlistan för PRC 20-kontakterna
PRC 20 med skruvanslutning eller crimpanslutning

Du väljer själv: Med beprövad skruvanslutningsteknik kontakterar du kablarna på plats utan specialverktyg. Här drar du nytta av ett förinstallerat ledarskydd så att du kan ansluta även obehandlade ledare på ett säkert sätt. Crimpanslutningen ger snabb anslutning som kan automatiseras om ett stort antal ledningar behöver kontakteras. Hitta lösningen som passar bäst för just din applikation.

Till produktlistan för PRC 20-kontakterna
Mekanisk kodning och färgkodning på PRC 20

Smarta finesser som den mekaniska kodningen hjälper till att göra idrifttagningen snabb och problemfri. PRC 20 isolerar varianter med olika poltal och de olika varianterna inom ett poltal säkert och mekaniskt från varandra. Den integrerade färgmarkeringen av de olika signaltyperna underlättar tydlig identifiering på byggarbetsplatsen.

Till produktlistan för PRC 20-kontakterna

Lämpar sig perfekt för många applikationer Våra installationssystem erbjuder flexibel och robust energidistribution i byggnader, industrier och utomhusapplikationer.

Tunnel med belysning
Trafikinfrastruktur
Vindkraftverk i solcellspark
Energiproduktion
Elbilar under solcellsdriven laddpark
E-Mobility
LTE-basstation
Telekommunikation
Kontorsbyggnad inifrån
Fastighetsinfrastruktur
Containerfartyg
Marin och offshore
Transportband
Intralogistik
Produktionsbyggnad
Produktion
Anläggning för värme, ventilation och luftkonditionering på taket
Värme, ventilation och luftkonditionering
Laddstation för elcyklar
Micro Mobility
E-PAPER
Översikt över alla installationssystem

Läs mer om vårt utbud av installationssystem. Välj mellan enkel kabelanslutning, smidig energifördelning eller kompakt apparatanslutning beroende på den aktuella tillämpningen.

Öppna e-papper
Installationssystem IPD, QPD och PRC