UL Listed
Godkännande-ID: E221474-20150513cUL Listed
Godkännande-ID: E221474-20150513cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20190809| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20190809| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | |||
TÜV Rheinland
Godkännande-ID: R 60168292 0001| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
Godkännande-ID: R 60117908| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | |||
TÜV Rheinland
Godkännande-ID: R 60168255 0001| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||