Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Enkelledare/ IDC-anslutning, poltal: 3+PE, M20, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med QUICKON-mutter, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2, kabellängd: 0,5 m
Skåpsgenomföringar
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M20, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, svart, kodning: P
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M16, Hona, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: PRC 20, färg: svart, poltal: 3, ledararea min.: 0,5 mm2, ledararea max.: 2,5 mm2, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: PRC 20, färg: svart, poltal: 5, ledararea min.: 0,5 mm2, ledararea max.: 2,5 mm2, märkspänning: 400 V AC, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M16, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M20, Hona, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: PRC 20, färg: svart, poltal: 3, ledararea min.: 0,5 mm2, ledararea max.: 2,5 mm2, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M16, Hona, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, svart, kodning: P
Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M20, Hona, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, svart, kodning: P