DNV
Godkännande-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-65861| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Endast flexibla ledare | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Endast solida ledare | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Endast flexibla ledare | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Endast solida ledare | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 14ME0912BV
Godkännande-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40036792| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||