PTI 16-NLS-FI-FE
-
Installationsplint
1030135
Installationsplint, med ändstödsfunktion, märkspänning: 1000 V, märkström: 70 A, Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 16 mm2, area: 0,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart/gul
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | med ändstödsfunktion |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,43 W |
| Nolledarsamlingsskenans strömbelastning | 140 A |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 16 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 18 mm ... 20 mm |
| Håltolk | A7 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Märkström | 70 A (vid 16 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 76 A |
| Märkspänning | 1000 V |
| Märkarea | 16 mm² |
| 1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 81,9 mm |
| Djup | 46,8 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 48,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 56 mm |
| Färg | flerfärgad (RAL -) |
| svart (RAL 9005) | |
| gul (RAL 1018) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1030135 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE2252 |
| Produktnyckel | BE2252 |
| GTIN | 4055626533032 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,71 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
EK 135 - Matningsplint 0401023
-
AK 16 - Anslutningsplint 0404033
-
AK 35 - Anslutningsplint 0404046
-
AKG 16 GNYE - Anslutningsplint 0423027
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SK 14 - Skärmanslutningsplint 3025176
-
SK 20 - Skärmanslutningsplint 3025189
-
SK 5 - Skärmanslutningsplint 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nolledarskena 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nolledarskena 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nolledarskena 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Noll-samlingsskena 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Noll-samlingsskena 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Noll-samlingsskena 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Noll-samlingsskena 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Noll-samlingsskena 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Noll-samlingsskena 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Noll-samlingsskena 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Noll-samlingsskena 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Noll-samlingsskena 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Noll-samlingsskena 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Noll-samlingsskena 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Noll-samlingsskena 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Noll-samlingsskena 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Noll-samlingsskena 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Noll-samlingsskena 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Noll-samlingsskena 0402006
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Stödbock 1030141
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimptång 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimptång 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptång 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimptång 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Crimptång 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Crimptång 1212039
-
CRIMPFOX-M - Crimptång 1212072
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge