CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
65 A | 18 - 6 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 6 | ||||
C | ||||
18 - 6 | ||||
F | ||||
18 - 6 |
Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 76 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: grön-gul
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
65 A | 18 - 6 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 6 | ||||
C | ||||
18 - 6 | ||||
F | ||||
18 - 6 |