SK 5
-
Skärmanslutningsplint
3025338
E-nummer:
2910001
E-nummer:
2910001
Skärmanslutningsplint, för skärmning på samlingsskenor, övergångsmotstånd < 1 mΩ
Produktdetaljer
Produkttyp | Skärmplint |
Delning | 9 mm |
Antal anslutningar | 1 |
Antal rader | 1 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
Övergångsresistans | < 0,001 Ω |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment | ... 0,4 Nm |
Måttskiss |
|
Bredd | 9 mm |
Höjd | 19,5 mm |
Djup | 46,8 mm |
Delning | 9 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 2 mm ... 5 mm |
Färg | silverfärgad |
Material | Stål |
Ledarens ytterdiameter | 2 mm ... 5 mm |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,02g²/Hz |
Acceleration | 0,8g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Monteringssätt | Nolledarsamlingsskena |
Artikelnr | 3025338 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE7512 |
Produktnyckel | BE7512 |
GTIN | 4046356051835 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,42 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250309 |
ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002020 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
AK 4 - Anslutningsplint 0404017
-
AKG 4 GNYE - Anslutningsplint 0421029
-
AKG 4 BK - Anslutningsplint 0421032
-
AB-SK TOP - Stödbock 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - Stödbock 3062074
-
AB-SK - Stödbock 3025341
-
AB-SK 65 - Stödbock 3026489
-
AB-SKS 60 - Stödbock 3240223
-
AB-SK-D TOP - Stödbock 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Stödbock 3062087
-
AB-SK 65-D - Stödbock 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock 3040889
-
AB/SS - Stödbock 0404428
-
AB/SS-M - Stödbock 3025888
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - Stödbock 3213111
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Enkel hantering
Fjädrande, stor tryckdel
Lämplig för direkt- eller samlingsskenemontering
Räfflad skruv
Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge