AKG 4 GNYE - Anslutningsplint
0421029

Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter