Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AB-SK-D TOP - Stödbock
3062100

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 5,2 mm, höjd: 155,8 mm, poltal: 2, färg: grå, monteringssätt: DIN-skenemontage

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

För montering av skärmplintar SK och SKS
Kan märkas med märkband och kopplingsplintskylt KLM
Kompakt konstruktion med 5,2 mm delning
Parkeringsmöjlighet för bryggor och kontakter
För bekväm skärmanslutning, speciellt för en- och flerplansplintar och apparater med frontanslutning
Skenan på 3 x 10 mm kan monteras lodrätt, vågrätt eller i vinkel på 45° i stödbockarna för en optimal ledningsdragning