Skärmanslutningsplintar för skydd av elektronikkomponenter

Skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar skyddar dina anläggningar mot elektromagnetiska störningar. Dessa störningar kan medföra funktionsfel eller till och med orsaka avbrott i hela anläggningar. Detta förhindras genom att skärmanslutningsplintarna är gjorda av standardenliga komponenter. Förutom anläggningsskydd används också skärmanslutningsplintarna för att uppfylla EMC-direktivet för CE-överensstämmelse.

Fördelar

  • Optimal elektromagnetisk kompatibilitet genom EMC-anpassad kabeldragning
  • Störningsfri signalöverföring och signalbehandling
  • Optimal dämpning tack vare väl tilltagen kontaktyta
  • Låg överföringsimpedans på grund av direkt och lågohmig kontaktyta vid NLS-montering (noll-samlingsskena)
  • Enkelt och kompakt montage av skärmanslutningsplintar på NLS tack vare olika stödbockar
  • Enkel anslutning av NLS till apparatskåpets skyddsledare tack vare lämpliga anslutningsplintar
Skärmanslutningsplint på en noll-samlingsskena

Skärmanslutningsplint på en noll-samlingsskena

Professionell avskärmning med skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplintar används både i apparatskåp och i anläggningar för att säkerställa EMC-anpassad kabeldragning av signaler, strömförsörjning och dataledningar. För säker och EMC-anpassad drift i elektromagnetiska störfält måste det finnas lämpliga skydd i form av skärmning. De skyddande skärmanslutningsplintarna förhindrar både in- och utgående störstrålning. De främsta störkällorna är motor- och frekvensomriktare, starka magnetiska växelfält, radiovågor samt andra ledningars kapacitiva och induktiva inkopplingar. Tillverkare och ägare av maskiner och anläggningar måste uppfylla olika lagbestämmelser och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa föreskrifter utgör också en del av CE-märkningen.

Skärmanslutningsplintar

Skärmanslutningsplint SCC
Skärmanslutningsplint SK
Skärmanslutningsplint SKS
Skärmanslutningsplint SCC

Med skärmanslutningsplintarna SCC möjliggörs verktygsfri montering med en hand. Med den praktiska fastsättningsbygeln och de obelastade kontaktfjädrarna blir skärmanslutningen både säkrare och enklare. Kontaktfjädrarnas design garanterar en reproducerbar och långtidsstabil kontaktkvalitet samt kompenserar eventuella ihoptryckningar i ledarna. För skärmanslutningens flexibilitet är plintarna tillgängliga för direkt montering, samlingsskena - NLS och DIN-skenemontage. För montering av noll-samlingsskena vrider du helt enkelt skärmanslutningsplintarna på noll-samlingsskenan och fixerar både plinten och ledaren som ska anslutas genom att stänga spaken. För en bättre översikt och tilldelning av enskilda skärmanslutningsplintar är plintarna utrustade med stora märkningsytor på fastsättningsbygeln. Detta gör att kabeln kan tilldelas i enlighet med kopplingsschemat.

Skärmanslutningsplint SK

Skärmanslutningsplintarna SK håller fast ledarna med en räfflad skruv. För att garantera en optimal skärmning har radplintarna ett fjädrande och väl tilltaget tryckstycke. För montering i apparatskåpet finns skärmanslutningsplintar för direktmontering och montering på samlingsskena.

Skärmanslutningsplint SKS

Skärmanslutningsplintarna SK finns med två olika monteringssätt. Välj mellan montering på strömskenor eller direkt på ledande monteringsplattor. Skärmanslutningsplintarna SKS med fjäderkraft är lämpliga för kabel- och ledardiametrar från 3 till 20 mm.

Produktbroschyr
Tillbehör för apparatskåp

Upptäck det breda produktutbudet med apparatskåpstillbehör i produktbroschyren. Tillbehören ger skydd och ordning i och runt apparatskåpet. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Ladda ner broschyr
Apparatskåp med olika apparatskåpstillbehör
Omslag broschyr om avskärmning

Våra broschyrer om avskärmning och skärmanslutningsplintar

Avskärmning är ett komplext ämne. Oavsett om du vill skydda dina anläggningar mot ingående eller utgående störstrålning är EMC-anpassad kabeldragning ett måste. Nedan kan du ladda ner gratis PDF-filer som handlar om avskärmning. I den första broschyren som heter "Avskärmning" behandlas avskärmning som ämne rent allmänt. Här får du en överblick över de olika typerna av störfaktorer och hur du effektivt kan motverka dessa störningstyper. Den andra broschyren heter "SCC-skärmanslutningsplintar" och innehåller diverse information om vår nyaste familj skärmanslutningsplintar.