AB-SK TOP
-
Stödbock
3062090
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 5,2 mm, höjd: 102,4 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringssätt: DIN-skenemontage
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För montering av skärmplintar SK och SKS
Kan märkas med märkband och kopplingsplintskylt KLM
Kompakt konstruktion med 5,2 mm delning
Förvaringsmöjlighet av jackbara bryggor FBS
För bekväm skärmanslutning, speciellt för en- och flerplansplintar och apparater med frontanslutning
Skenan på 3 x 10 mm kan monteras lodrätt, vågrätt eller i vinkel på 45° i stödbockarna för en optimal ledningsdragning
Ändstödsfunktion