AKG 4 BK - Anslutningsplint
0421032

Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter