AB-SK TOP INSULATED - Stödbock
3062074

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 5,2 mm, höjd: 102,4 mm, poltal: 2, färg: grå, monteringssätt: DIN-skenemontage

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

För montering av skärmplintar SK och SKS
Kompakt konstruktion med 5,2 mm delning
Förvaringsmöjlighet av jackbara bryggor FBS
För bekväm skärmanslutning, speciellt för en- och flerplansplintar och apparater med frontanslutning
Skenan på 3 x 10 mm kan monteras lodrätt, vågrätt eller i vinkel på 45° i stödbockarna för en optimal ledningsdragning
Ändstödsfunktion