IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0005UATEX
Godkännande-ID: KIWA14ATEX0011U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Endast solida ledare | 100 A | 0,75 - 35 | ||
Matningsplint, märkström: 101 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 25 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: aluminiumfärg
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Endast solida ledare | 100 A | 0,75 - 35 | ||