PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN - Givar-/ställdonsplint
3244466

Givar-/ställdonsplint, med grön lampindikering och skyddsledarfunktion, märkspänning: 24 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 5, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen