XTV 6 - Genomgångsplint
1329493
E-nummer: 2910528

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Snabb ledaranslutning utan kraft för alla ledartyper tack vare den förspända kontaktfjädern
Hög flexibilitet vid ledarinmatningen möjliggör en enkel ledaranslutning med eller utan trådändhylsa
Översiktlig ledaranslutning tack vare en sidledes anslutningsriktning och det entydiga pusherläget
Enkel informationshämtning – QR-koden på plinten ger all viktig information om produkten
Radplintar med Push-X-anslutning ingår i COMPLETE line-systemet