PT 2,5-L RD/L BU/L LED 24 GN/L LED 24 RD - Flervåningsplint
1336354

Flervåningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 18 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Stor utrymmesbesparing tack vare den kompakta integreringen av två separata kretsar i en enda plint
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning