CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||