UCS-universalkapslingar består av två identiska kapslingshalvor och uttagbara sidostycken. Hörninsatserna finns i olika versioner och färger och binder samman de två kapslingshalvorna och håller sidostyckena på plats. De går lätt att bearbeta och kan användas i två olika kapslingsstorlekar. Med hjälp av adaptrar och tillhörande sidostycken kan man öka volymen i kapslingen.
Sidovägg för användning med halvskalskapsling i storlek 125 x 87 mm; väggtjocklek 2 mm; kapslingens sammanlagda höjd 67 mm; material polykarbonat; färg ljusgrå liknande RAL 7035