UCS-universalkapslingar består av två identiska kapslingshalvor och uttagbara sidostycken. Hörninsatserna finns i olika versioner och färger och binder samman de två kapslingshalvorna och håller sidostyckena på plats. De går lätt att bearbeta och kan användas i två olika kapslingsstorlekar. Med hjälp av adaptrar och tillhörande sidostycken kan man öka volymen i kapslingen.
Kylfläns för kapslingsserie: UCS, utförande: Halvskal, material: Aluminium, eloxerad, bredd: 94,8 mm, höjd: 114,8 mm, Det krävs en fräsbearbetning av kapslingshalvan.