UCS SW 125-F 7035 - Sidovägg
2203364

Sidovägg för användning med halvskalskapsling i storlek 125 x 87 mm och 145 x 125 mm; väggtjocklek 2 mm; kapslingens sammanlagda höjd 47 mm; material polykarbonat; färg ljusgrå liknande RAL 7035

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Mycket flexibel användning tack vare modulär kapslingskonstruktion
Kretskort med flexibelt fäste, anpassar sig till nästan vilken formfaktor som helst
Många möjligheter till individualisering
Minskad logistik med komponenter som är kompatibla med varandra

Ofta ställda frågor


Kan sidoväggarna användas i flera kapslingsstorlekar?

De avtagbara sidoväggarna kan användas i olika kapslingsstorlekar. Den längre sidoväggen på en kapsling motsvarar den kortare sidoväggen på nästa större variant, vilket gör att den lämpar sig perfekt för ytterligare användning av bearbetade sidoväggar där mer utrymme krävs.