UCS HAC 9005
-
Höjdadapter
2203400
Höjd adapter för användning i UCS kapslingar för 67 mm varianter; polykarbonat; färg svart, liknande RAL 9005
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Höjdadapter |
Kapslingstyp | Universalkapsling |
Kapslingsserie | UCS |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Bredd | 16,1 mm |
Höjd | 16,1 mm |
Djup | 25 mm |
Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 225 |
Isolationsmaterial | PC |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
förzinkad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP40 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP40 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Monteringssätt | Skruvmontering |
Åtdragningsmoment/varvtal | Förskruvning för kapslingshalvorna: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fastsättning av kretskortet på hörninfästet: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Förpackningstyp | PE-påse |
Artikelnr | 2203400 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACFCAA |
Produktnyckel | ACFCAA |
GTIN | 4055626427966 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 23,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 23,8 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | 24d508ab-6a36-4e9d-b410-a902930b540d |
Fördelar
Kan anpassas efter den aktuella tillämpningen tack vare identiska fästen i kapslingen
Olika färger för högt igenkänningsvärde inne i och utanför kopplingsskåpet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge