Multifunktionella kapslingar ME-IO

Multifunktionell elektronikkapsling ME-IO med modulär frontanslutningsteknik

Elektronikkapslingarna i serien ME-IO passar speciellt bra för applikationer med litet monteringsutrymme och höga funktionskrav. Skräddarsydda moduler, som t.ex. styrsystem och I/O-moduler, sammanställs enkelt tack vare den modulära konstruktionen. Push-in-anslutningsteknik och den kompakta konstruktionen möjliggör enskilda apparater med upp till 54 poler per 18,8 mm monteringsbredd.

Go to Product Detail Page for item 1487511
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Kretskortskontakt
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Kretskortskontakt
1487511

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 2, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: HSCP-SP 2,5-.., delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fjäderöppnarens färg: blå, röd/blå, röd

Go to Product Detail Page for item 2201789
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskort-grunddel
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Kretskort-grunddel
2201789

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 2, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: HSCH 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,8 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: HSC 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 2202549
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN-skenekontakt
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN-skenekontakt
2202549

DIN-skenekontakt, färg: ljusgrå, märkström: 8 A (Parallella kontakter), märkspänning (III/2): 125 V, poltal: 5, artikelserie: TBUS5-18,8.., delning: 3,81 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 5 parallella kontakter

Go to Product Detail Page for item 1064546
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Kretskortskontakt
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Kretskortskontakt
1064546

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: HSCP-SP 1,5-.., delning: 3,45 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fjäderöppnarnas färg: orange, vit, blå/orange, vit, blå

Go to Product Detail Page for item 1497099
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Kretskortskontakt
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Kretskortskontakt
1497099

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: blå, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 2, poltal: 2, antal anslutningar: 4, artikelserie: HSCP-SP 2,5-.., delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: HSC 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fjäderöppnarens färg: orange

Fördelar

  • Bekväma frontanslutningar för överföring av signaler, data och kraft samt passiva kylflänsar (tillval) och termisk simulering för optimal värmeavledning
  • Hög anslutningstäthet med 4- och 6-poliga anslutningskontakter med delningen 3,45 mm och 5,0 mm
  • Tre modulbredder (18,8 mm, 37,6 mm och 75,2 mm) för många olika användningsområden
  • Blockbelts möjliggör valfri mekanisk sammanställning av kontakttyper på litet utrymme
  • Bryggkopplade kontakter som TWIN-anslutning ersätter TWIN-trådändhylsor
  • Ytterligare märkningsmöjligheter är möjliga med hjälp av insatser i det transparenta märkningslocket
Kostnadsfritt varuprov
Prova multifunktionella kapslingar i serien ME-IO

Vill du testa elektronikkapslingar i serien ME-IO med modulär frontanslutningsteknik? Beställ din personliga provsats på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME-IO
Konfigurator för elektronikkapsling ME-IO för styrsystem och I/O-moduler

Konfigurator för elektronikkapslingar för styrsystem och I/O-moduler

Komplexa styrsystem och I/O-moduler kräver höga dataöverföringshastigheter. ME-IO-kapslingarna möjliggör nästan 200 poler med push-in-frontanslutningsteknik i en enhet med kompakt utförande. Dessutom ger DIN-skenekontakter en effektiv modulkommunikation. Kundanpassade lösningar kan implementeras med signalindikeringar och manöverelement som displayer.

Toppinnovationer och applikationer


Kylflänsar och temperatursimuleringar för elektronikkapslingar

Mindre värme. Mer kraft. Optimerad kylning för ME-IO-elektronikkapslingar

Maximera effekttätheten i dina enheter med passiva kyllösningar och termiskt optimerade kretskortslayouter i ME-IO-elektronikkapslingar: från konfiguration och omfattande termiska simuleringar till implementering – perfekta för kraftfulla och miniatyriserade applikationer inom styrelektronik.

Nya produkter

Elektronikkapsling med termisk simulering
Kontakt för 8-polig DIN-skenekontakt
Bygel för DIN-skenekontakt

Elektronikkapsling med termisk simulering

Perfekt optimerad för max. effekt

Maximera effekttätheten i dina elektronikkapslingar med passiva kyllösningar och termiskt optimerade kretskorts: hela vägen från konfiguration och omfattande termiska simuleringar till implementering – perfekt för kraftfulla och miniatyriserade applikationer.

Huvudegenskaper

  • Material: aluminium
  • Ytskikt: naturanodiserat
  • Topologi för kylfläns: strängpressad profil (BC) / värmespridare och strängpressad profil (ME-IO)
  • Maximal komponenthöjd: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kylflänsens bredd: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Fördelar

  • Effektivt inbyggda kylsystem tack vare flexibelt kombinerbara kylflänsar och kapslingar för optimal kylning
  • Sömlös integration tack vare skräddarsydda passiva lösningar: perfekt anpassade mekaniskt och termiskt
  • Heltäckande service från onlinekonfiguration till termiska simuleringar och integration
  • Minimalt utrymmesbehov tack vare utrymmesbesparande kylning för maximal effekttäthet och optimalt utnyttjat utrymme

Kontakt för 8-polig DIN-skenekontakt

Modulkommunikation över flera nivåer

Vissa applikationer kräver data och signaler från modulkommunikationen även utanför modulnätet, till exempel vid ett linjesprång. Här ansluter matnings- och utmatningskontakter för den 8-poliga DIN-skenekontakten moduler över flera nivåer. De kan användas till vänster, höger och i mitten.

Huvudegenskaper

  • 8-polig modulkommunikation
  • Finns som matning och utmatning
  • Ändstödsfunktion

Fördelar

  • Matning och utmatning av den 8-poliga busskontakten i modulnätet med ME-IO- och ICS-kapslingar
  • Optimalt utnyttjande av utrymmet tack vare organiserad kabeldragning
  • Enkel märkning tack vare stor tryckyta

Bygel för DIN-skenekontakt

Optimalt utnyttjande av installationsutrymmet

Överföringen av data och signaler för applikationer utan nödvändigt uttag till kretskortet kan vidarekopplas genom att använda en bygel för DIN-skenekontakt under modulen. Detta gör att du kan utnyttja kretskortsytan maximalt.

Huvudegenskaper

  • 8-polig modulkommunikation
  • Finns i bredderna 18,8, 20 och 25 mm

Fördelar

  • Kan integreras i apparattillämpningar baserade på ME-IO- och ICS-kapslingar
  • Större maximal kretskortsyta
  • Polanslutning i fält med FMC-kontakt

Översikt över kapslingar i ME-IO-serien för I/O-moduler


Interaktiv bildkarta: Modul på en DIN-skena med multifunktionella kapslingar i ME-IO-serien
DIN-skenekontakt TBUS 8
8-polig DIN-skenekontakt med parallella och seriella kontakter för smidig modul-till-modul-kommunikation.
DIN-skenekontakt TBUS 8
Optiska signalindikeringar
Ljusledare i olika utföranden för status- och diagnostikindikatorer.
Optiska signalindikeringar
Modulär anslutningsteknik
Färgkodade frontanslutningar för bekvämare kabeldragning.
Modulär anslutningsteknik
Olika modulbredder och -djup
Fyra modulbredder samt kapslingsvarianter för olika kretskortsytor.
Olika modulbredder och -djup
Mångsidig bildskärmsmodul
Lockvarianter för integrering av displayer eller helt integrerbara pekskärmar.
Mångsidig bildskärmsmodul
Integrerbara systemkomponenter
ME-IO-kapslingen erbjuder integrerbara kontakter samt RJ45- eller kort-till-kort-kontakter. Även passiva kylflänsar kan integreras.
Integrerbara systemkomponenter
Individuella lockvarianter
Individuellt utformad anslutningsteknik för apparater enligt nya marknadskrav.
Individuella lockvarianter
Kylfläns
Passiva kylflänsar inklusive termisk simulering för tillförlitlig värmeavledning.
Mer om passiva kylflänsar
Kylfläns

Kapslingssystem ME-IO

Skräddarsydd kapslingslösning för modulära styrsystem

Mer om mervärdet för dig

Modul av ME-IO-kapslingar
Sammanfogad frontanslutningsteknik (Blockbelt) för ME-IO-kapslingen
Lock and Release-system för en ME-IO-kapsling
Anslutningsteknik för ME-IO-kapslingen med olika kodningar
Kapslingar i serierna ME-IO och ICS i en modul på en DIN-skena
Utvecklingssatser
Modul av ME-IO-kapslingar

Upp till fyra modulbredder med 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm och 75,2 mm innebär många olika användningsområden för apparattillverkare. Dessutom finns det kapslingsvarianter med ett moduldjup för en kretskortsyta på maximalt 6 580 mm² och upp till 8 510 mm² per 18,8 mm modulbredd. Kretskort kan monteras lodrätt och vågrätt på DIN-skenan.

Sammanfogad frontanslutningsteknik (Blockbelt) för ME-IO-kapslingen

Tack vare push-in-frontanslutningstekniken och ett kompakt utförande kan du realisera enheter med upp till 54 poler per 18,8 mm byggbredd. Den här höga anslutningstätheten åstadkoms genom 4- och 6-poliga anslutningskontakter i delningarna 3,45 mm och 5,0 mm. Du kan utforma anslutningstekniken individuellt. För det har du USB, Mini-USB, RJ45, D-SUB och SD-kort till förfogande. Du kan använda Blockbelts för valfri mekanisk sammansättning av kontakter.

Lock and Release-system för en ME-IO-kapsling

Kontakten kan snabbt och enkelt låsas och låsas upp med Lock-and-Release-systemet. Det gör att du kan byta ut moduler utan tidskrävande anslutningsarbete – Du behöver inga specialverktyg.

Anslutningsteknik för ME-IO-kapslingen med olika kodningar

Mångfaldiga kodningselement i kontakten och grunddelen innebär en högre kontaktsäkerhet för apparattillverkare vid anslutningstekniken.

Kapslingar i serierna ME-IO och ICS i en modul på en DIN-skena

Den 8-poliga DIN-skenekontakten TBUS 8 innebär upp till fyra parallella och seriella kontakter för enkel modul-till-modul-kommunikation. Tack vare TBUS 8 kan du dessutom kombinera kapslingarna i serien ICS med de i serien ME-IO i en och samma tillämpning.

Gå till elektronikkapslingar i ICS-serien
Utvecklingssatser

Använd våra utvecklingssatser för att snabbt kunna ta fram prototyper och förserier. Byggsatserna innehåller kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik och passande mönsterkort. Hela enhetssystem kan realiseras med specifika busskontakter. I vår e-butik kan du sammanställa en utvecklingssats och direkt påbörja utvecklingen av enheter.

Vanliga frågor om valfria passiva kylflänsar

Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundspecifika kylflänsar för elektronikkapslingar i ICS-serien

Kylflänsar finns för närvarande för kapslingsserierna ICS (Industrial Case System, för DIN-skena) och UCS (Universal Case System, för utomhusbruk).

Mer om passiva kylflänsar
Sprängskiss av ICS 50 elektronikkapsling med kylfläns

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att kylflänsen anpassas. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Den maximala temperaturen har stor inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.

Mer om passiva kylflänsar
Värmefördelning utan kylfläns med ICS-DIN-skenekapsling

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.

Mer om passiva kylflänsar
Schema över elektronikkapsling ICS50-B122X98-V-V-7035

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De fall som visas här skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.

Mer om passiva kylflänsar

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME-IO

ME-IO är kapslingssystemet med mångpolig frontanslutningsteknik. Så bygger du ihop multifunktionellt steg för steg.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.