Upp till fyra modulbredder med 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm och 75,2 mm innebär många olika användningsområden för apparattillverkare. Dessutom finns det kapslingsvarianter med ett moduldjup för en kretskortsyta på maximalt 6 580 mm² och upp till 8 510 mm² per 18,8 mm modulbredd. Kretskort kan monteras lodrätt och vågrätt på DIN-skenan.
DIN-skenekapsling, 6U, Täcklock, bredd: 18,9 mm, höjd: 65,8 mm, djup: 26 mm, färg: blå (liknande RAL 5015)