PT 2,5-QUATTRO-MT - Knivfrånskiljarplint
3210172
E-nummer: 2912731

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Bekväm separering av kretsar tack vare den implementerade knivfrånskiljningen
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning