概要に戻る

最高の接続テクノロジ

M12、すべての接続テクノロジ - 最高の接続テクノロジ

当社のアッセンブリ用コネクタで、お客様のアプリケーションに最適なすべての接続テクノロジをM12デザインで提供いたします。プッシュインまたはQUICKONの高速接続テクノロジ、圧着、ピアスまたはねじ接続のいずれかを選択します。

圧接接続:QUICKONを使用して数秒以内に接触

M12 QUICKON接続  

M12 QUICKON接続

QUICKONはM12コネクタの最速接続を提供します。圧接接続が導体絶縁を変位させます。弾力性、耐震性、気密性を備えた導体接点を提供します。

上に戻る

圧着接続:コンパクトで自動化が可能

M12圧着接続  

M12圧着接続

圧着端子接続方式では大量に接続する必要がある電線をどこでもすばやく自動的に接続できます。非常にコンパクトなコネクタは鉄道アプリケーションに適しています。

上に戻る

ピアス接続:高充填密度用

M12 Piercecon®接続  

M12 Piercecon®接続

コンパクトであっても高性能設計であり、ピアス接続式コネクタが印象的です。接触は、単線を軸方向に貫通させるコンタクトピンにより行われます。

上に戻る

ねじ接続:実績のある従来型

M12ねじ接続  

M12ねじ接続

ねじ接続は、従来の接続テクノロジソリューションの1つです。さまざまなケーブルおよびケーブル品質を、現場で一般的にアッセンブリできます。

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線
Referrer: https://www.google.com/