PTV 2,5-QUATTRO-TG - Skilleklemme
1079072
El-nr.: 1203426

Skilleklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
Ved siden av prøvemuligheten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak