Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 8,9 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 34,8 mm, poltall: 2, farge: svart
Produktdetaljer
Generelt
Kan benyttes mellom to CLIPLINE Complete-klemmer som er plassert ved siden av hverandre med 2,5 mm² ledertverrsnitt
Produkttype
Komponentplugg
Poltall
2
Delingsmål
5,2 mm
Bredde
4,1 mm
Høyde
34,8 mm
Lengde
8,9 mm
Delingsmål
5,2 mm
Farge
svart
Material
PA
Støtspenningstest
Prøvespenning skalverdi
9,8 kV
Resultat
Test bestått
Driftsfrekvent spenningssikkerhet
Prøvespenning skalverdi
2 kV
Resultat
Test bestått
Artikkelnummer
3032447
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z3X
GTIN
4046356981606
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,45 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,45 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141149
ECLASS-10.0.1
27141149
ECLASS-11.0
27141149
ETIM
ETIM 8.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
EAC
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Dine fordeler
Komponentpluggen kan helt enkelt stikkes inn i laskebrønnen i to CLIPLINE complete klemmer som er plassert ved siden av hverandre, med deling 5,1 mm