17,5 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Belastningsstrøm maksimal
17,5 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Delingsmål
5,2 mm
Farge
rød
Material
Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PA
Monteringstype
Pluggmontering
Artikkelnummer
3033702
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z2X
Katalogside
Side 70 (C-1-2019)
GTIN
4046356574518
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,87 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,751 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
CN
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e