P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg
3032457

Komponentplugg, med diode 1N4007, dybde: 33,3 mm, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggmontering

Produktdetaljer








Dine fordeler

Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG med 5,2 mm bredde eller større, fra byggseriene PT, ST, QTC og UT
For å montere utstyr åpnes/lukkes fjærkrafttilkoblingene inne i pluggen med en standard skrutrekker
Med den patenterte byggelementpluggen P‑CO går monteringen av byggelementer raskt og sikkert via fjærkontakter
En kodeutsparing gjør pluggingen polaritetssikker