P-CO - Komponentplugg
3036796
El-nr.: 1268276

Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, dybde: 33,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

For å montere utstyr åpnes/lukkes fjærkrafttilkoblingene inne i pluggen med en standard skrutrekker
Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG med 5,2 mm bredde eller større, fra byggseriene PT, ST, QTC og UT
Med den patenterte byggelementpluggen P‑CO går monteringen av byggelementer raskt og sikkert via fjærkontakter
En kodeutsparing gjør pluggingen polaritetssikker