Prøvestikker - PS-5/2,3MM RD
3038723

Prøvestikker, farge: rød

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Prøveplugger
Poltall 1
Delingsmål 5 mm

Bredde 5,2 mm
Høyde NS 35/7,5 36 mm
Lengde 14 mm
Delingsmål 5 mm

Farge rød
Material PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C ()
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Artikkelnummer 3038723
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBE2
Produktnøkkel BE2Z3X
Katalogside Side 410 (C-1-2019)
GTIN 4017918904142
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,397 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,1 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000
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
Hus til testplugg for individuell sammensetting
Prøvepluggene plugges i funksjonssjakten til rekkeklemmene fra CLIPLINE complete-systemet eller i tilgjengelige prøveuttak